Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Prise double avec protection contre les surtensions Decora Plus, Qualité commerciale

5380-IGI

Prise de courant à logement double avec mise à la terre isolée et protection contre les surtensions Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire Ivoire

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Lev...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477009260
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes