Lisière d’alimentation de qualité médicale de 20 A avec technologie Inform™ de contrôle de la charge, Protégé contre les surtensions, 6-Outlet cordon de 4 m
53C6M-2S5
20 A (charge continue maximale de 16 A) 125 V c.a., Lisière d’alimentation de qualité médicale avec technologie Inform™ de contrôle de la charge, Protection contre les surtensions, 6 prises NEMA 5-20R de qualité hospitalière avec couvercles verrouillables, Cordon d’ alimentation de 4,6 m avec fiche NEMA 5-20P de qualité hospitalière standard
Les barrettes d'alimentation de qualité médicale Leviton avec la technologie de surveillance de la charge Informᴹᶜ offrent un moyen simple et efficace d'améliorer la conformité aux codes et la sécurité électrique dans les établissements de soins de santé.
Selon la norme NFPA 99 : santé...
Feuillet de directives
Documents
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
10/01/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477415405
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Longueur du cordon : 15 pi
Fréquence : 60 Hz
Qualité : médical
Nombre de prises : 6
Tension : 125 V c.a.
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
Température de stockage : -10 °C à +50 °C
Matériaux
Matériau du logement : acier à revêtement poudré
Cordon d’alimentation : no 12/3 SJT
Couvercles de prise : polypropylène
Spécifications mécaniques
Configuration de prise HG : NEMA 5-20R
Configuration de fiche HG : NEMA 5-20P
Données de performance
Valeur nominale en joules : 644J
MCOV : 150V
Courant de fuite maximal : < 100 μA
Courant transitoire maximal : 27kA
Filtrage du bruit : -6dB à -29dB (100 kHz à 100MHz
Valeur nominale de protection de tension (VPR) L-N, L-G, N-G : 600V, 600V, 500V
Caractéristiques
Caractéristique : témoin à DEL
Fonction Inform : contrôle de la charge
Technologie Inform : oui
Protection contre les surtensions : oui
Normes et homologations
Normes et homologations : UL 1363A , UL 60601-1, UL 60950-1, UL 1449
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans