Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 250 V, Fiche à lame droite, Qualité industrielle

5466-CAJ

20 A, 250 V, NEMA 6-20P, 2P, 3W, Fiche inclinée, Lame droite, Qualité industrielle, Mise à la terre, Conforme à la norme RoHs - NOIR-BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 07847741803
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 6-20P

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes