Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à lame droite, 20 A, 250 V, Qualité industrielle - Noir et blanc

5469-C

20 A, 250 V, NEMA 6-20R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT - Noir/blanc

La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie :  
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477796047
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes