Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, Prise de courant quadruple à mise à la terre isolée avec protection contre les surtensions 4-en-1, qualité industrielle spécifiée robuste

5490-IGB

Prise de courant quadruple 4 en 1 avec mise à la terre isolée et protection contre les surtensions, qualité industrielle spécifiée robuste, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Bleu

  • Conforme au code - vous permet d'augmenter le nombre de prises dans votre installation sans avoir à tirer de nouveaux fils
  • Durable - Couvercle et base en nylon résistant aux impacts et aux produits chimiques
  • Installation facile - Trous d'ancrage de terminaison pour un câblage facile des conducteurs
  • R...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477851418
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit