Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC

560MI9WLEV

60 A, 120/208 V, 3-Phase, 4P, 5W, IEC 60309-1 et 60309-2 à interverrouillage mécanique à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche, sans fusibles - Bleu

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :
  • Conception du couvercle à charnière inférieure facilitant l'installation et l'entretien
  • Su...
Code UPC : 078477251652
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits