Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

5613-2T
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
15 A, 120/277 V, Interrupteur Decora Rocker 3-Way c.a. silencieux, Qualité résidentielle, Éclairé lorsqu’il est hors tension, Mise à la terre, À câblage rapide par insertion latérale - Amande pâle REMARQUE : lorsqu’il est connecté à des lampes fluorescentes compactes ou à DEL, l’ampoule peut clignoter lorsque l’interrupteur est hors tension. Dotés d'un aspect extérieur et d'un toucher qui permettent de les qualifier de classiques modernes, les interrupteurs à bascule de luxe Decora ont tant d'avantages pour un prix si bas qu'aucun foyer ne devrait s'en passer. Leur simplicité élégante ...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477275023
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes  

Produits connexes