Données électrotechniques
Actionneur : thermoplastique
Intensité : 20 A
Corps : thermoplastique
Tension diélectrique : résiste à 1500V pendant 1 minute
Endurance : 50,000 cycles minimum
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Test de surcharge UL20 : 100 cycles d’OL à 4.8 fois le courant nominal
Bride : acier
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Tension : 347 V c.a.
Normes et homologations
ANSI : C-73
Intensité : 20 A
CSA C22.2 No 111 : fichier no152105
Tension diélectrique : résiste à 1500V pendant 1 minute
Endurance : 50,000 cycles minimum
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Test de surcharge UL20 : 100 cycles d’OL à 4.8 fois le courant nominal
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Tension : 347 V c.a.
Matériaux :
Actionneur : thermoplastique
Corps : thermoplastique
Marque : Decora Plus
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Caractéristique 4 : canadien
Fonction : 3-Way
Qualité : qualité commerciale spécifiée
Bride : acier
Garantie
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 65°C
Garantie : limitée 10-Year
Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 65°C
ID de produit : estampillé sur la bride
Accom. de borne : 14-#10 AWG à câblage arrière;14-#12 AWG à câblage latéral
ID de borne : laiton actif (le cas échéant) noir actif blanc neutre vert terre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Spécifications mécaniques
ID de produit : estampillé sur la bride
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : 14-#10 AWG à câblage arrière;14-#12 AWG à câblage latéral
ID de borne : laiton actif (le cas échéant) noir actif blanc neutre vert terre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Caractéristiques
Marque : Decora Plus
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Caractéristique 4 : canadien
Fonction : 3-Way
Qualité : qualité commerciale spécifiée