Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur unipolaire Decora de15 A, prise/prise, Dispositif combiné, Mise à la terre, Blanc

5625-W
15 A, 120 V, Interrupteur combiné Decora unipolaire / 5-15R c.a., Qualité commerciale, Mise à la terre, câblage latéral - L’interrupteur combiné Decora® de White Leviton est le choix parfait pour toute zone d’une maison. Son design simple et fonctionnel vous permet d’économiser de l’espace, peu importe où il est installé. Cet interrupteur élégant qui fait partie de la célèbre gamme Decora<sup>MD</sup> est disponible dans de nombreuses couleurs populaires. Son extérieur résistant aux impacts assure une protection contre les dommages et un long...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477515488
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes