5631-2T
20 A, 120 V, Manette lumineuse à bascule Decora Plus - Interrupteur silencieux unipolaire illuminé hors tension, De qualité commerciale, autonome, À câblage arrière et latéral, - Amande pâle
Les dispositifs Decora<sup>MD</sup> Plus associent l’élégance à tous les avantages de la construction renforcée de qualité commerciale. La gamme de produits robustes comprend : unipolaire, bipolaire, interrupteurs 3 et 4-way , interrupteurs à contact momentané et maintenu, ainsi qu’un témoin et un éclairage...
Couleur : amande pâle