5633-2T
20 A, 120 V, Manette lumineuse à bascule Decora Plus - Interrupteur silencieux illuminé OFF 3-Way c.a., De qualité commerciale, autonome, À câblage arrière et latéral - AMANDE PÂLE
Les dispositifs Decora Plus associent l’élégance à tous les avantages de la construction renforcée de qualité commerciale. La gamme de produits robustes comprend : unipolaire, bipolaire, interrupteurs 3 et 4-way , interrupteurs à contact momentané et maintenu, ainsi qu’un témoin lumineux et un interrupteur lumineux...
Couleur : amande pâle