Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur Decora 3-Way 15 A/Dispositif combiné prise/prise 5-15R , MALT, ivoire

5645-I
15 A, 120 V, Interrupteur combiné Decora 3-Way / 5-15R c.a., Qualité commerciale, Mise à la terre, câblage latéral - L’interrupteur combiné Decora ivoire de Leviton est le choix parfait pour n’importe quelle zone d’une maison. Son design simple et fonctionnel vous permet d’économiser de l’espace, peu importe où il est installé. Cet interrupteur élégant, qui fait partie de la célèbre gamme Decora, est disponible dans de nombreuses couleurs populaires. Son extérieur résistant aux impacts assure une protection contre les dommages et une longue durée de vie utile...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477516942
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes