Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

5651-W

15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, qualité normalisée pour usage intensif et séries industrielles, prise simple, lame droite, autonome, câblage latéral, bride métallique, - BLANC

La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. Ces prises robustes sont conçues pour une apparence raffinée et un rendement optimal dans les applications commerciales et institutionnelles exigeantes à l’aide d’un thermopl...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477833902
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 6-15R

Renseignements sur les produits