15 A, 250 V, Fiche à lame droite, Qualité industrielle
5666-CAJ
15 A, 250 V, NEMA 6-15P, 2P, 3W, Fiche inclinée, Lame droite, Qualité industrielle, Mise à la terre, Conforme à la norme RoHs - NOIR-BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Couleur : noir/blanc