Prise simple de20 A, qualité commerciale
5821-T
Prise de courant simple, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 20 A, 250 V, câblage latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire - Amande pâle
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l’entrepreneur électricien pour...
Couleur : amande pâle