Compteur divisionnaire, 120V, 1 phase 2 fils, élément unique, Minicompteur encastré de 200A, résolution de 0,1 kWh, Compteur électrique kWh, 1 transformateur de courant fixé de manière permanente, compteur mécanique non inclus - vendu séparément
5B101-T02
Produit supprimé de la gamme. Minicompteur pour compteurs divisionnaires encastrés à élément unique, 1P/2W, 120V, Résolution de 0,1 kWh, Compteur mécanique, 1 TC fixé de 0, 200:01 A.
La gamme de compteurs divisionnaires encastrés VerifEye™ est fournie avec des transformateurs de courant (TC) à noyau solide haute précision et fixés de façon permanente pour une performance de qualité commerciale certifiée selon les normes ANSI.