Prises QUICKPORTMC150 EXTREMEMC cat. 5e MC, QUICKPACKMC en vrac, Pourpre, Outil JackRapidMC inclus
5G110-JC5
La prise PTNB EXTREME de catégorie 5e pour utilisation avec des composants est conçue pour être utilisée avec tous les produits QUICKPORT de Leviton. La prise est dotée de la technologie brevetée de rétention qui favorise un rendement constant pendant toute la durée de vie du système. Il comprend des tours de séparation de paires uniques permettant des terminaisons plus rapides et plus faciles. La prise est dans une configuration 180-degree avec le champ de poinçon à l’arrière, ce qui permet la terminaison arrière.