Gaine pour fiche verrouillable, 20 A et 30 A, Noir
6031
Gaine pour fiche verrouillable, 20 A et 30 A, 3-Wire Intempérisé - NOIR
La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité durable et des caractéristiques garanties à vie limitées :
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Industriel...
Couleur : Noir
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477801222
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Type d’accessoire : gaine
Type de lame : verrouillable
Couleur : noir
Matériau : élastomère thermoplastique
Valeurs nominales : intempérisé
Fil : 3-Wire