Couvercle à montage sur boîte FS/FD étanche Wetguard
60W03-B
1-Gang 1.50 po de diamètre Couvercle rabattable pour prise de dispositif, 15A verrouillable/15A lame droite, résistant à la corrosion Wetguard, thermoplastique, montage sur boîte FS/FD, couvercle vertical à fermeture automatique – NOIR
- LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
- LA MARQUE EN QUI VOUS AVEZ CONFIANCE – Garantie à vie avec les valeurs nominales des logements NEMA et IP66
- DURABLE – Avec sa construction en PVC rigide, notre boîte...