Couvercle à montage sur boîte FS/FD étanche Wetguard
60W04
1-Gang 1.58 po de diamètre Couvercle rabattable pour prise de dispositif, verrouillable 20A , résistant à la corrosion Wetguard, thermoplastique, montage sur boîte FS/FD, couvercle vertical à fermeture automatique – JAUNE
- LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
- LA MARQUE EN QUI VOUS AVEZ CONFIANCE – Garantie à vie avec les valeurs nominales des logements NEMA et IP66
- DURABLE – Avec une construction en PVC rigide, nos boîtes peuvent ...