Prise blindée QUICKPORTMC ATLAS-X1™ cat. 6 avec volets, Gris
61SJK-SG6
La prise QUICKPORT blindée pour composants de catégorie 6 ATLAS-X1 prend en charge les réseaux 1000BASE-T. La prise blindée offre une limitation perfectionnée des diaphonies extérieures (AXT) et protège les données importantes contre les éventuelles interférences électromagnétiques et de radiofréquence (EMI/RFI). La prise fait partie d’un système blindé complet ATLAS-X1 de cat. 6 idéal pour le gouvernement, les établissements de soins, la fabrication, les transports, les jeux et d’autres environnements où les interférences électromagnétiques/radioélectriques et/ou la sécurité peuvent être un sujet de préoccupation.
Couleur : Gris
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
12/09/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
17/09/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477699973
Caractéristiques
Gamme de produits : prises
Marque : ATLAS-X1
Valeur nominale : cat. 6
Couleur : gris
Blindage : blindé
Type de terminaison : sans outil
Emballage : simple
Mécanisme de volet : volet
Caractéristiques et avantages
- Testé indépendamment et garanti pour dépasser toutes les normes relatives aux composants, liaisons permanentes et marges de canal
- L ’ouverture dans un nouvel onglet ™ (RFT) brevetée de Retention Force Technologys protège contre les dommages causés par les dents et augmente la longévité du système
- Dans le cadre de l'alimentation par Ethernet, la RFT maintient la force de contact entre la fiche et la prise afin d'empêcher la formation d'arcs électriques du fait de déconnexions intermittentes;
- Le blindage offre une protection contre les interférences électromagnétiques/radioélectriques, l'isolation du signal et une excellente suppression de la diaphonie exogène (AXT)
- La conception unique permet la terminaison/re-terminaison sans outil et ne nécessite aucun outil de terminaison spécialisé
- La conception de la prise courte prend en charge une plus large gamme d’applications (p. ex. boîtes peu profondes, logements, rayon de courbure, etc.)
- Termine les conducteurs pleins ou toronnés de calibre 26 à 22 pour une utilisation avec divers types de câbles
- Les IDC robustes peuvent résister à 20 cycles de reterminaison et les contacts de prise sont testés pour 750 cycles d’accouplement de fiche afin de garantir la longévité du système
- Offert en 13 couleurs compatibles ANSI/TIA-606-C
- Certaines prises sont disponibles avec des icônes interchangeables (voix, données, A/V et vide, chromocodage pour correspondre à la face de la prise) pour faciliter l’identification et le suivi des données, de la voix ou d’autres fonctions
- La prise avec volet interne protège contre la poussière et les débris
- Le corps en métal massif dissipe 53 % de chaleur en plus que le plastique traditionnel, minimisant ainsi les dommages causés par l’excès de chaleur dans les applications PoE
- La forme en peigne prévient les dommages causés par la formation d'arcs électriques à l'endroit où la fiche et le connecteur entrent en contact
- Dépasse la norme IEEE 802.3bt jusqu’à 0,5 A par conducteur (100 watts) en continu
- Vérification ETL de la conformité à la norme IEC 60512-99-002 pour la prise en charge des applications PoE de type 4 (90 watts) IEEE 802.3bt
Brevets
- USD901509
- EP3363082
- CA3002040
- USD848430
- US9496644
- CA2945752
- USD752590
- US9627827
- US9515437
- MX369099
- USD818469
- MX385657
- EP3132510
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.