Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur de commande de vitesse de ventilateur rotatif Trimatron, 5A, Gamme complète, unipolaire, ivoire

6616-1XI
5 A, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, Électromécanique à plage complète Trimatron, Commande de vitesse de ventilateur rotative - Les commandes d’éclairage Trimatron ivoire de Leviton sont des gradateurs rotatifs traditionnels qui sont reconnus pour leur conception compacte et facile à installer et leur fiabilité exceptionnelle. Les gradateurs Trimatron ne sont qu’à moitié profonds comparés aux gradateurs par rotation conventionnels, et permettent une intégration facile même aux boîtes murales profilées. Ils sont fournis avec des fils de sortie pour plus de vitesse...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477256435
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes