Gradateur SureSlide pour lampes à DEL, halogènes et à incandescence à intensité réglable
6674-P0W
600W-120VAC à incandescence/halogène, 150W-120VAC à DEL/LFC réglable, 60Hz gradateurs Decora SureSlide, commande unipolaire ou 3-way lorsqu’utilisée avec un interrupteur 3-way , plaque murale vendue séparément - Blanc
- INNOVANT – Conçu pour tamiser les lampes à DEL, LFC, à incandescence et halogènes
- AVANCÉ – Interrupteur de réglage pour modifier le niveau d’éclairage minimal afin d’optimiser la plage de gradation si des scintillements se produisent à des niveaux de gradation inférieurs
- FLEXIBLE – Peut être utilisé dans un...
Couleur: blanc