Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, Prise simple encastrée de 1-Gang avec crochet de suspension décoratif mural, ivoire

688-I
Prise simple encastrée1-Gang , 15 A, 125 V, 2-Pole, 3-Wire, NEMA 5-15R, Qualité résidentielle avec crochet de suspension - La gamme complète de prises de qualité résidentielle de Leviton comprend des dispositifs homologués pour toutes les applications résidentielles dans une variété de configurations standard. Ils sont produits dans un éventail de couleurs dans les styles Decora et traditionnels. Toutes les prises doubles sont conçues en thermoplastique et présentent une construction peu profonde ...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477107867
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-15R