Cordon de connexion flexible de petit diamètre de cat. 6, 1,2 m (4 pi), rouge
6H460-4R
Les cordons de connexion à faible diamètre et haute flexibilité de cat. 6 sont conçus pour être utilisés dans les applications 1-Gigabit et toutes les fréquences de 1 à 250 MHz. Les cordons de connexion permettent d’effectuer des connexions flexibles, haute densité. Les câbles prennent en charge le traitement des données à haute vitesse. Ils réduisent la densité des cordons de connexion dans un tableau de connexion à 24 ports de 38 % par rapport aux cordons de connexion de cat. 6 typiques.
Couleur : rouge