Compteur divisionnaire, Minicompteur, Intérieur, Montage affleurant, 120/208/240V, Max 200A, Transformateurs de courant à noyau solide (2), Trousse de compteur électrique
6P201-C02
0.5% Submeter Mini Meter Kit Flush Mount Enclosure 120/208/240VAC 1P/3W w/2 200:0.1A, (2) Solid Core Current Transformers (CT)
VerifEye™ Submetering 0.5% Mini Meter Kits offer a fully integrated, line-powered wireless Automated Meter Readings (AMR) solution with 0.5% accuracy for multi-tenant applications. Conçus pour fournir une solution de contrôle de l’énergie simple et efficace, les trousses de minicompteur 0.5 % capturent avec précision les mesures de la consommation d’énergie ...