Compteur divisionnaire, Minicompteur, Intérieur, Montage en saillie, 120/208/240V, Max 200A, Transformateurs de courant à noyau solide (2), Trousse de compteur électrique
6PSMT-C02
Trousse de compteur divisionnaire à0.5 % pour logement à montage en saillie 120/208/240VAC 1P/3W avec transformateurs de courant (CT) à noyau solide2 200:0.1A(2)
VerifEye™ Submetering 0.5% Mini Meter Kits offer a fully integrated, line-powered wireless Automated Meter Readings (AMR) solution with 0.5% accuracy for multi-tenant applications. Conçus pour fournir une solution de contrôle de l’énergie simple et efficace, les trousses de minicompteur 0.5 % capturent avec précision les mesures de consommation d’énergie...