Compteur divisionnaire, Minicompteur à élément double, Intérieur, Montage affleurant, 120/208/240V, Max 200A, Transformateurs de courant à noyau solide (2), Trousse de compteur électrique
6W201-C02
Trousse de minicompteur à élément double pour compteur divisionnaire de0.5 %, logement affleurant TOU 120/208/240VAC 2P3W, (2) 200:00,1A Transformateurs de courant (TC) à noyau solide
VerifEye™ Submetering 0.5% Mini Meter Kits offer a fully integrated, line-powered wireless Automated Meter Readings (AMR) solution with 0.5% accuracy for multi-tenant applications. Conçus pour fournir une solution de contrôle de l’énergie simple et efficace, les trousses de minicompteur 0.5 % capturent avec précision les mesures de puissance ...