Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Matériaux :
Corps : nylon thermoplastique
Écrous de serrage : acier galvanisé
Face : nylon thermoplastique
Vis de mise à la terre : laiton 8-32
Bornes à vis : laiton 10-32
Lyre : acier galvanisé
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
NEMA : WD-6
NOM : 057
UL1449 standard 2nd Édition : fichier E146315
UL498 : fichier E13399
Spécifications mécaniques
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, blanc et neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Données de performance
Diagnostic : témoin et alarme sonore
Valeur nominale en joules : 720
MCOV : 150V rms
Courant transitoire maximal L-N : 24kA
Élimination du bruit : -30dB à 500kHz-30MHz
Courant nominal de court-circuit : 5kA
ImpulsionUL1449 6kV/500A L-N : 400V
VPR : L-N:600V, L-G:700V, N-G:600V
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Caractéristiques
Intensité : 20 A
Corps : nylon thermoplastique
Marque : Decora Plus
Couleur : gris
Type de dispositif : prise double
Diagnostic : témoin et alarme sonore
Face : nylon thermoplastique
Caractéristique : surtension
Fonction : protection contre les surtensions
Qualité : qualité commerciale spécifiée
Valeur nominale en joules : 720
Courant transitoire maximal L-N : 24kA
NEMA : 5-20R
Élimination du bruit : -30dB à 500kHz-30MHz
Pôle : 2
Normes et homologations : UL/CSA
Bride : acier
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
ImpulsionUL1449 6kV/500A L-N : 400V
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée 5-Year
Câblage : 3