Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 120/208 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle

7410-B

20 A, 120/208 V, 3-Phase Y, non NEMA, 4P, 4W, Prise verrouillable à montage affleurant, Qualité industrielle, sans mise à la terre - NOIR

La gamme de prises de verrouillage de qualité industrielle usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, la qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle...

Code UPC : 078477821633
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits