Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 15/10 A, 125 V/250 V, qualité industrielle, noir et blanc

7565-C
15/10 A, 125 V/250 V, NEMA non-NEMA, 3P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, sans mise à la terre - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477820131
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes