Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gaine pour connecteur verrouillable

7717CR

Gaine pour connecteur verrouillable 50Amp non NEMA, Intempérisé IP55, NOIR

La gamme noire et blanche de 50 A de dispositifs à lames verrouillables de qualité industrielle non NEMA de Leviton présente une construction robuste qui résiste aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles. Tous les contacts et lames sont robustes et en une pièce, pour un rendement maximal de la conductivité. Les versions résistantes à la corrosion présentent des contacts et des lames nickelés, ainsi que des montants et des vis en acier inoxydable. L’ergo...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477804605
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits