Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable étanche Wetguard

78W82-C

30 A, 277/480 V3-Phase Y, NEMA L22-30, 4P, 5W, connecteur verrouillable pour socle unique, Qualité industrielle, MALT, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent des valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre un rendement supérieur...
Code UPC : 078477525562
Pays d’origine : Mexique
NEMA L22-30R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes