Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8200-HT
Prise de courant à logement double, Qualité hospitalière robuste, Face lisse, 15 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Amande pâle

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477475218
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits