Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée de15 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8200-IGI
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée, Qualité hospitalière robuste, Face lisse, 15 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Ivoire

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477057292
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits