Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité hospitalière, témoin d’alimentation, mise à la terre autonome

8200-PLI
Prise de courant à logement double, qualité hospitalière pour applications très lourdes, témoin d’alimentation, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477109045
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits