Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8200-R
Prise de courant à logement double, Qualité hospitalière pour applications très lourdes, Face lisse, 15 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Rouge

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477818602
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits