Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-569, CSA 22.2 n° 42
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
NEMA : WD-6
NOM : 057
RoHS : conforme à la norme RoHS
UL Fed Spec WC-596 : fichier E13399
UL498HG : fichier E13399
Garantie : limitée
Matériaux :
À la tension nominale : 1 ch
Corps : mélange de polyester PBT
Clamp Nuts : 0.030" Brass
Couleur : blanc
Face : mélange de polyester PBT
Attaches de mise à la terre : laiton
Ground Contacts : 0030" Brass
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , basse à entraînement triple
Line Contacts : 0.030" Phosopher Bronze
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Mécanisme de volet : acétal
Matériau de la bride : acier (galvanisé G60)
Collier de borne : laiton
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Conditions environnementales
Corps : mélange de polyester PBT
Clamp Nuts : 0.030" Brass
Couleur : blanc
Face : mélange de polyester PBT
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Attaches de mise à la terre : laiton
Ground Contacts : 0030" Brass
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , basse à entraînement triple
Line Contacts : 0.030" Phosopher Bronze
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Mécanisme de volet : acétal
Matériau de la bride : acier (galvanisé G60)
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Caractéristiques
Couleur : blanc
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face lisse
Fonction : masse isolée
Qualité : qualité hospitalière robuste
NEMA : 5-20R
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Tension diélectrique : résiste à 3000V min
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Pôle : 2
Hausse de température : hausse de température maximale de 30C à courant nominal maximal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Spécifications mécaniques
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Type de fil : toronné ou massif
Puissance nominale (c.a.)
Intensité : 20 A
À la tension nominale : 1 ch
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 3000V min
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Hausse de température : hausse de température maximale de 30C à courant nominal maximal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3