Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité hospitalière, témoin d’alimentation, mise à la terre autonome

8300-PLO
Prise de courant à logement double, qualité hospitalière pour applications très lourdes, témoin d’alimentation, face lisse, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Orange

Couleur : orange

Code UPC : 078477511893
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits