Conditions environnementales
Couleur : blanc
Type de dispositif : prise double
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Qualité : qualité hospitalière pour applications très lourdes
NEMA : 5-20R
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Garantie
Puissance nominale : 1 ch
Garantie : limitée 10-Year
Matériaux :
Corps : nylon
Écrous de serrage : laiton nickelé
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Face : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton nickelé
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Vis de mise à la terre : laiton nickelé 8-32
Contacts de ligne : laiton nickelé à triple tampon 0,031 Épaisseur
Bride : laiton nickelé
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Bornes à vis : laiton nickelé 10-32
Lyre : laiton nickelé
Puissance nominale (c.a.)
Corps : nylon
Écrous de serrage : laiton nickelé
Face : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton nickelé
Vis de mise à la terre : laiton nickelé 8-32
Puissance nominale : 1 ch
Contacts de ligne : laiton nickelé à triple tampon 0,031 Épaisseur
Bornes à vis : laiton nickelé 10-32
Lyre : laiton nickelé
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
NOM : 057
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
RoHS : conforme
Normes et homologations : UL/CSA
UL Fed Spec WC-596 : fichier E13399
UL498HG : fichier E13399
Spécifications mécaniques
ANSI : C-73
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
NOM : 057
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
RoHS : conforme
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, blanc et neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
UL Fed Spec WC-596 : fichier E13399
UL498HG : fichier E13399
Caractéristiques
Couleur : blanc
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : inviolable|Face lisse
Qualité : qualité hospitalière pour applications très lourdes
NEMA : 5-20R
Données électrotechniques
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, blanc et neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral