Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, Qualité hospitalière, inviolable, mise à la terre autonome

8300-W
Prise de courant à logement double, Qualité hospitalière pour applications très lourdes, Face lisse, 20 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Blanc

Couleur: blanc

Code UPC : 078477818633
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits