Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Fiche à lame droite, Qualité hospitalière

8315-C

20 A, 125 V, NEMA 5-20P, 2P, 3W, fiche, lame droite, Qualité hospitalière, MALT, - NOIR-BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477795910
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-20P

Renseignements sur les produits