Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Connecteur à lame droite, Qualité hospitalière

8359-V

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité hospitalière, MALT, Python - Blanc

Face aux exigences des environnements électriques commerciaux et industriels d'aujourd'hui, la robustesse et la facilité d'installation sont les caractéristiques que vous cherchez en premier lieu dans toute gamme de prises et connecteurs. Les fiches et connecteurs à lame droite Python de Leviton résistent aux exigences les plus rigoureuses, aux conditions les plus difficiles, aux...

Code UPC : 078477055281
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits