Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Decora Plus, Qualité hospitalière pour usage intensif

8380-IGO

Prise de courant à logement double avec mise à la terre isolée et protection contre les surtensions Decora Plus, qualité hospitalière robuste, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Orange

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Leviton...

Couleur : orange

Code UPC : 078477009086
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes