Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Prise quadruple protégée contre les surtensions, Qualité hospitalière robuste

8480-I
Prise de courant quadruple avec protection contre les surtensions4-in-1 , qualité hospitalière robuste, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Ivoire

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477851432
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes