Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Prise quadruple protégée contre les surtensions, Qualité hospitalière robuste

8480-IGW

Prise de courant quadruple à mise à la terre isolée avec protection contre les surtensions4-in-1 , qualité hospitalière robuste, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Blanc

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires de Leviton...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477843642
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes