Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Prise quadruple protégée contre les surtensions, Qualité hospitalière robuste

8490-IGB

Prise de courant quadruple à mise à la terre isolée avec protection contre les surtensions4-in-1 , qualité hospitalière robuste, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Bleu

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires de Leviton...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477843710
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes