Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
95A02-3
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Hi-Fi 4X4 (quatre zones, quatre sources), amplificateur uniquement avec bloc d’alimentation – É.-U. Le Hi-Fi 4x4 est un système audio réparti à quatre sources et quatre zones compact et puissant qui utilise des haut-parleurs intégrés pour une installation vraiment élégante. Cette version particulière ne comprend que le module de répartition et d’amplification avec bloc d’alimentation et des composantes facultatives sont disponibles à la carte. Avec une application iOS gratuite pour sélectionner la musique et contrôler le volume, plus une connectivité Bluetooth en option (utilisation...
Hi-Fi 4X4 (quatre zones, quatre sources), amplificateur uniquement avec bloc d’alimentation – É.-U. Le Hi-Fi 4x4 est un système audio réparti à quatre sources et quatre zones compact et puissant qui utilise des haut-parleurs intégrés pour une installation vraiment élégante. Cette version particulière ne comprend que le module de répartition et d’amplification avec bloc d’alimentation et des composantes facultatives sont disponibles à la carte. Avec une application iOS gratuite pour sélectionner la musique et contrôler le volume, ainsi qu’une connectivité Bluetooth en option (utilisant le numéro de pièce 95A04-2), le révolutionnaire Hi-Fi 4x4 vous permet de partager de la musique en continu ou enregistrée à partir d’appareils que vous possédez déjà. L’installation est simple, avec des commandes de source de volume et des modules d’entrée à distance en option connectés par câble Cat5e , acheminés vers le module de distribution/amplification qui peut être monté dans un centre Structured Media de Leviton. Le Hi-Fi 4x4 peut également être intégré à un système d’automatisation Leviton plus important, facilitant ainsi la coordination de la musique en fonction du temps ou de l’activité. Par exemple, éteignez automatiquement toutes les zones audio au coucher ou réveillez-vous chaque matin à votre station préférée.
Amplificateur seulement avec alimentation électrique. Une trousse groupée est également offerte, 95A00-3
Système encastré doté de haut-parleurs muraux et plafonniers pour une installation simple et nette
Applications iOS et Android gratuites pour contrôler le volume et la source audio dans toute la zone
Solution autonome idéale ou s'intègre facilement aux commandes AV de BitWise ou aux systèmes de sécurité et d'automatisation d'Omni
Topographie de câblage unique permettant aux sources audio de se trouver dans n'importe quelle pièce
L’amplificateur et la distribution sont montés dans le centre Structured Media de Leviton, avec Cat5 parcours vers les dispositifs
Connectivité Bluetooth facultative, ce qui signifie que tout le monde peut tenir le rôle de DJ et diffuser de la musique de iTunes, Rhapsody, Pandora, Spotify, etc.
40 watts par zone avec amplification numérique de classe D avec une entrée pour une amplification supplémentaire
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.