Dispositif de protection contre les surtensions de type 2, 480 V c.a., Delta triphasé
B3480-DB
Panneau de protection contre les surtensions transitoires de type 2 de la série B, 480 V c.a., Delta triphasé, Courant nominal de protection contre les surtensions transitoires de 65kA par mode/130 kA par phase, Courant nominal de court-circuit (SCCR) de 200kA, Valeur nominale I (ln) de 20kA, Logement NEMA 4X, MOV thermiquement protégés, Données de rendement VPR = L-G : 1 800, L-L : 1 800, Tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : 550V, Logement en plastique, Surveillance de l’état des DEL, alarme sonore, Homologué UL 1 283 EMI/RFI
...
Panneau de protection contre les surtensions transitoires de type 2 de la série B, 480 V c.a., Delta triphasé, Courant nominal de protection contre les surtensions transitoires de 65kA par mode/130 kA par phase, Courant nominal de court-circuit (SCCR) de 200kA, Valeur nominale I (ln) de 20kA, Logement NEMA 4X, MOV thermiquement protégés, Données de rendement VPR = L-G : 1 800, L-L : 1 800, Tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : 550V, Logement en plastique, Surveillance de l’état des DEL, alarme sonore, Homologué UL 1 283 EMI/RFI
Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires (DST) de Leviton détournent les transitoires de tension ou les surtensions transitoires dommageables de l’équipement électronique
Idéale pour les panneaux de dérivation dans les APPLICATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES et le panneau principal dans les applications commerciales légères, la série B est polyvalente dans son utilisation
Conforme au code – en 2020, l’article 230.67 des mises à jour du National Electrical Code® (NEC) exigeait que tous les services fournissant des logements soient fournis avec un dispositif de protection contre les surtensions transitoires (DST), comme partie intégrante de l’équipement ou situé immédiatement à côté. Le DLST doit être de type 1 ou 2. Le code de 2023 a étendu les exigences aux unités dortoirs, chambres d’invités et suites d’hôtels et motels, ainsi qu’aux zones de maisons de soins et d’établissements de soins limités utilisés exclusivement comme chambres de repos pour les patients
Télésurveillance : contacts secs de forme C, 240V, 2A
VPR L-G : 1 800,0
VPR L-L : 1 800,0
Courant de surtension nominal maximal (capacité de surtension)
La quantité maximale de courant que le dispositif est capable de détourner vers la terre durant un seul événement de surtension sans dégradation du rendement de plus de 10 %
Des valeurs plus élevées sont meilleures
Courant nominal de décharge (In)
La quantité de courant que le dispositif peut déverser à la terre 15 fois dans des conditions d’essai spécifiques et maintenir des niveaux de performance
Des valeurs plus élevées sont meilleures
Valeur nominale de protection contre les surtensions (VPR)
La tension maximale qu’un limiteur de surtensions transitoires transmet aux dispositifs connectés
Les valeurs inférieures sont meilleures
Courant nominal de court-circuit (SCCR)
Courant maximal auquel un dispositif ou un système peut résister en toute sécurité pendant une période spécifiée, ou jusqu’à ce qu’un fusible ou un disjoncteur spécifié s’ouvre et vide le circuit
Tension maximale de fonctionnement continu (MCOV)
Tension de ligne maximale (ou V eff) qui peut être appliquée au DLST sans endommager le LST
Une valeur nominale MCOV inférieure permet un VPR inférieur, mais diminue la durée de vie d’un MOV
Modes de protection
Un mode est un chemin qui a un composant de DLST entre deux points électriques
Plus de modes, mieux c'est
Exemple 7-Mode :
L1-N, L2-N, L3-N, L1-G, L2-G, L3-G , N-G
n-a
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.