Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

BR15-W
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

Couleur: blanc

Code UPC : 078477819777
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits